ZHCSY78 March 2025 UCC5350L-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
用于 VCC1 和 VCC2 电源的旁路电容器对于实现可靠的性能至关重要。TI 建议选择具有足够额定电压,温度系数和电容容差的低 ESR 和低 ESL,表面贴装型多层陶瓷电容器 (MLCC)。
某些 MLCC 上的直流偏置将会影响实际电容值。例如,当施加 15VDC 的直流偏置时,测得 25V、1μF X7R 电容器仅为 500nF。