ZHCSPH5C June 2022 – March 2023 UCC28C50 , UCC28C51 , UCC28C52 , UCC28C53 , UCC28C54 , UCC28C55 , UCC28C56H , UCC28C56L , UCC28C57H , UCC28C57L , UCC28C58 , UCC28C59 , UCC38C50 , UCC38C51 , UCC38C52 , UCC38C53 , UCC38C54 , UCC38C55
PRODUCTION DATA
VREF 是误差放大器的电压基准,也是 IC 中许多其他内部电路的电压基准。UCC28C5x 产品系列的 5V 基准容差为 ±1%。高速开关逻辑使用 VREF 作为逻辑电源。基准电压在内部分压至 2.5V ±1%,并连接到误差放大器的同相输入端,以实现精确的输出电压调节。基准电压为振荡器上限和下限阈值以及过流限制阈值等功能设置内部偏置电流和阈值。输出短路电流为 55mA(最大值)。为避免器件过热和损坏,请勿将 VREF 拉至接地以终止开关。为了实现基准稳定性并防止高速开关瞬态产生的噪声问题,请使用靠近 IC 封装的陶瓷电容器将 VREF 旁路至接地。需要一个最小值为 0.1µF 的陶瓷电容器。基准上的外部负载需要额外的 VREF 旁路。除陶瓷电容器外,还可以使用电解电容器。