ZHCSR78I July 2000 – June 2024 UCC28C40 , UCC28C41 , UCC28C42 , UCC28C43 , UCC28C44 , UCC28C45 , UCC38C40 , UCC38C41 , UCC38C42 , UCC38C43 , UCC38C44 , UCC38C45
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
外部串联电阻器 (RCS) 检测电流,并将该电流转换为电压,该电压成为 CS 引脚的输入。CS 引脚是 PWM 比较器的同相输入。该器件将 CS 输入与和误差放大器输出电压成比例的信号进行比较。电流检测放大器的增益通常为 3V/V。峰值 ISENSE 电流由方程式 2 确定

VCS 的典型值为 1V。可能需要一个小型 RC 滤波器(RCSF 和 CCSF),以抑制由次级侧二极管的反向恢复或等效容性负载以及寄生电路阻抗引起的开关瞬变。该滤波器的时间常数应大大小于转换器的开关周期。
在 PWM 比较器上执行的逐周期脉宽调制本质上就是将误差放大器输出与电流检测输入进行比较。这不是直接的电压与电压比较,因为在连接到 PWM 比较器之前,误差放大器输出网络包含两个二极管和一个串联的电阻分压器网络。两个二极管压降增加了失调电压,支持通过低放大器输出实现零占空比。2R/R 电阻分压器有助于使用更宽的误差放大器输出摆幅,该输出摆幅可以更对称地以 2.5V 同相输入电压为中心。
与误差放大器的 PWM 比较器输入相关的 1V 齐纳二极管不是器件设计中实际的二极管,而是用于表示最大电流检测输入振幅为 1V(典型值)。达到该阈值时,无论误差放大器输出电压如何,都会发生逐周期电流限制,并且输出脉冲宽度会在 35ns(典型值)内被终止。该电流限制阈值的最小值为 0.9V,最大值为 1.1V。除了该参数的容差外,还必须考虑电流检测电阻器或电流检测电路的精度。建议在确定所有功率半导体和磁性元件的额定值和最坏情况时,考虑最坏情况下的初级和次级电流。