ZHCSLD8G April 1999 – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5
PRODUCTION DATA
RC 是振荡器时序引脚。对于固定频率操作,通过将电阻器从 REF 连接到 RC 来设置计时电容器充电电流。通过将计时电容器从 RC 连接到 GND 来设置频率。为了获得最佳性能,应保持计时电容器引线尽可能短且直接连接到 GND。如果可能,为计时电容器和所有其他功能使用单独的接地走线。
UCCx813-x 的振荡器允许工作频率达到 1MHz,而 UC3842 系列的工作频率为 500kHz。两种器件均使用外部电阻器设置电容器的充电电流,这决定了振荡器频率。对于 UCCx813-[0,1,2,4],请使用 方程式 1。

其中
对于 UCCx813-[3,5],请使用 方程式 2。

建议的计时电阻值范围是 10kΩ 到 200kΩ,计时电容值范围是 100pF 到 1000pF。切勿使用小于 10kΩ 的计时电阻器。
由于参考电压不同,这两个公式不同。振荡器波形的峰值间振幅为 2.45V,而 UC3842 系列为 1.7V。为了获得最佳性能,应保持计时电容器引线尽可能短地连接到 GND。TI 建议为计时电容器和所有其他引脚使用单独的接地线迹。UCCx813-[0,2,3] 的最大占空比约为 99%;UCCx813-[1,4,5] 的最大占空比约为 49%。与 UC3842A 系列不同,无法通过调整 RT 和 CT 来轻松修改占空比。最大占空比限制由外部振荡器充电电阻器 RT 与内部振荡器放电晶体管导通电阻的比率决定,类似于 UC3842 的设计。但是,小于 90%(对于 UCCx813-[0,2,3])和小于 45%(对于 UCCx813-[1,4,5])的最大占空比限制不能以这种方式可靠地设置。为了更好地控制最大占空比,请考虑使用 UCCx807。