ZHCSVK7E January 2024 – February 2025 UCC33420
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VVINP | 初级侧输入电压至 GNDP | 4.5 | 5.5 | V | |
| VEN/FLT | EN/FLT 引脚电压至 GNDP | 0 | 5.5 | V | |
| VVCC | 次级侧隔离式输出电压至 GNDS | 0 | 5.7 | V | |
| VSEL | SEL 引脚输入电压至 GNDS | 0 | 5.7 | V | |
| PVCC | VINP=5.0V±10%、VCC = 5.0V、TA=25°C - 85°C 时的 VCC 输出功率(1) | 1.5 | W | ||
| PVCC | VINP = 5.0V±10%、VCC = 5.0V、TA=105°C 时的 VCC 输出功率(1) | 1 | W | ||
| PVCC | VINP = 5.0V±10%、VCC = 5.0V、TA=125°C 时的 VCC 输出功率(1) | 0.5 | W | ||
| 静态 CMTI | 静态共模瞬态抗扰度等级(隔离栅上的 dV/dt 速率) | 200 | V/ns | ||
| 动态 CMTI | 动态共模瞬态抗扰度等级(隔离栅上的 dV/dt 速率) | 200 | V/ns | ||
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | ℃ | |
| TJ | 结温 | -40 | 150 | ℃ |