ZHCSXC7A June 2023 – November 2024 UCC28731-Q1
PRODUCTION DATA
UCC28731-Q1 适用于汽车系统中采用反激式拓扑的直流/直流转换器,例如高压牵引逆变器或车载充电器 (OBC) 中的备用电源。该器件还可用于具有不同输入电压的其他应用和转换器拓扑。请确保所有电压和电流都处于器件的建议运行条件和绝对最大额定值范围内。
DRV 输出通常在 VDD 超过导通阈值 VVDD(on) 后约 55µs 开始发送 PWM 脉冲。避免在 VDD 上出现过大的 dv/dt。大于 1V/µs 的正 dv/dt 可能会使 PWM 启动延迟。未低于 UVLO 关断阈值 VVDD(off) 的 VDD 上大于 1V/µs 的负 dv/dt 可能会导致输出电压暂时下降。