ZHCSLD1F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
PWM 输出的内部软启动是通过逐渐增加 COMP 处的误差放大器 (E/A) 输出电压来实现的。在电流模式控制中使用时,该实现方案会依次缓慢提高每个 PWM 周期的峰值开关电流,从而强制进行受控启动。在电压模式(占空比)控制中,此功能会持续加宽脉冲宽度。
通过将 E/A 放大器输出 (COMP) 钳位到由电流源充电的内部软启动电容器 (CSS) 上的电压,在 UCC2813-x-Q1 器件内执行软启动。CSS 在欠压锁定转换后或参考电压低于正常运行所需的最小值时会放电。此外,当过流保护比较器被故障触发时,CSS 也会放电。一旦 CSS 充电至高于误差放大器为实现正常 PWM 运行所需的电压,软启动钳位电路就会被覆盖。
图 7-20 软启动的详细方框图
图 7-21 器件软启动行为