ZHCSLD1F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
根据输出电压纹波要求选择输出电容。在本设计中,假设电压纹波为 0.1%。基于 0.1% 的纹波要求,可以基于 方程式 15 选择电容器值。

考虑到容差和温度的影响,再结合电容器的纹波电流额定值,为输出选择了 3 个并联 680µF 电容器。
设计完基本功率级后,可选择周围的控制器元件。