ZHCSLD1F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA
PWM 比较器具有两个输入;一个来自电流检测输入,另一个输入是衰减误差放大器输出 (COMP),该输出具有一个二极管和两个串联接地电阻器。此网络中的二极管用于确保可以达到零占空比。每当 E/A 输出降至低于二极管正向压降时,电阻分压器中就没有电流流动,PWM 输入变为零,从而导致脉冲宽度为零。
在某些条件下,前沿消隐电路会产生最小宽度等于消隐间隔的输出脉冲。当 COMP 略高于大约 0.5V 的二极管正向压降,从而 PWM 比较器的衰减 COMP 输入允许输出脉冲启动时,就会发生这种情况。如果衰减的 COMP 电平指定的峰值电流的脉宽将落在前沿消隐间隔内,则输出将保持导通状态,直到消隐间隔完成,并且峰值电流将高于 COMP 电平所需的值电流。通常的结果是转换器输出电压升高,误差增大,COMP 被驱动至低于二极管压降,然后产生零脉冲宽度。当输出电压在该最小脉宽条件下上升和下降时,可能会导致周期跳跃。
图 7-15 零占空比偏移