ZHCSYS5C September   2003  – August 2025 UCC2808A-1EP , UCC2808A-2EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 引脚说明
        1. 7.3.1.1 COMP
        2. 7.3.1.2 CS
        3. 7.3.1.3 FB
        4. 7.3.1.4 GND
        5. 7.3.1.5 OUTA 和 OUTB
        6. 7.3.1.6 RC
        7. 7.3.1.7 VDD
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 VCC
      2. 7.4.2 推挽或半桥功能
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

引脚配置和功能

图 5-1 UCC2808A-xEP:D 封装,8 引脚 SOIC(顶视图)
引脚功能
引脚 类型(1) 说明
名称 编号
COMP 1 O COMP 是误差放大器的输出,也是 PWM 比较器的输入。UCC2808A-xEP 中的误差放大器是真正的、低输出阻抗的 2MHz 运算放大器。因此,COMP 引脚既可以拉电流,也可以灌电流。不过,误差放大器具有内部电流限制,因此,可通过将 COMP 拉至 GND 在外部强制指定零占空比。UCCx808A 系列产品内置全周期软启动功能。软启动是通过钳制最大 COMP 电压实现的。
CS 3 I PWM 输入、峰值电流和过流比较器。过流比较器仅适用于故障检测。超出过流阈值会触发软启动周期。内部 MOSFET 使电流检测滤波电容器放电,以提高电源转换器的动态性能。
FB 2 I 误差放大器的反相输入。为了获得最佳的稳定性,使 FB 引线长度保持尽可能短,并使 FB 杂散电容保持尽可能小。
GND 5 G 所有功能的参考接地和电源接地。由于 UCC2808A-xEP 在高电流和高频率下运行,因此强烈建议使用低阻抗电路板接地平面。
OUTA 7 O 交流大电流输出级。两个输出级都能驱动功率 MOSFET 的栅极。每个输出级都能够提供 500mA 峰值拉电流和 1A 峰值灌电流。在推挽配置中,输出级以振荡器频率的一半开关。当 RC 引脚上的电压上升时,两个输出之一为高电平,但在下降时间内,两个输出都关闭。两个输出之间的这一死区时间,以及比下降时间更慢的输出上升时间,可阻止两个输出同时活动。该死区时间通常为 60ns 至 200ns,具体取决于计时电容器和电阻器的值。高电流输出驱动器由从 VDD 切换到 GND 的 MOSFET 输出器件组成。每个输出级还可为过冲和欠冲提供非常低的阻抗。此配置意味着在许多情况下,无需使用外部肖特基钳位二极管。
OUTB 6 O 交流大电流输出级。两个输出级都能驱动功率 MOSFET 的栅极。每个输出级都能够提供 500mA 峰值拉电流和 1A 峰值灌电流。在推挽配置中,输出级以振荡器频率的一半开关。当 RC 引脚上的电压上升时,两个输出之一为高电平。在下降期间,两个输出均关闭。两个输出之间的死区时间,以及比下降时间更慢的输出上升时间,可阻止两个输出同时活动。该死区时间通常为 60ns 至 200ns,具体取决于计时电容器和电阻器的值。大电流输出驱动器由 MOSFET 输出器件组成,后者 VDD 切换到 GND。每个输出级还可为过冲和欠冲提供非常低的阻抗。此配置意味着在许多情况下,无需使用外部肖特基钳位二极管。
RC 4 O 振荡器编程引脚。UCC2808A-xEP 振荡器在内部走线 VDD 和 GND,因此电源轨的变化可以更大限度地降低对频率稳定性的影响。节 7.2 显示了振荡器方框图。只需两个元件即可对振荡器进行编程:一个电阻器(连接到 VDD 和 RC)和一个电容器(连接到 RC 和 GND)。振荡器近似频率根据 节 7.3.1.6 计算。
计时电阻器的建议范围为 10kΩ 至 200kΩ,计时电容器的范围为 100pF 至 1000pF。避免计时电阻器小于 10kΩ。为了获得最佳性能,应使 GND 的计时电容器引线尽可能短,使 VDD 的计时电阻引线尽可能短,并使计时元件与 RC 之间的引线尽可能短。建议对外部计时网络使用单独的接地和 VDD 布线。
VDD 8 P 该器件的电源输入连接。尽管静态 VDD 电流极低,但总电源电流较高,具体取决于 OUTA 和 OUTB 电流,以及编程的振荡器频率。总 VDD 电流是静态 VDD 电流和平均 OUT 电流的总和。已知工作频率和 MOSFET 栅极电荷 (Qg),根据 节 7.3.1.7 计算平均 OUT 电流。为了防止出现噪声问题,使用尽可能靠近芯片的陶瓷电容器以及电解电容器将 VDD 旁路至 GND。一个 1µF 的去耦电容器就足够了。
P = 电源,G = 地,I = 输入,O = 输出