ZHCSLF2E July 2002 – April 2025 UCC2800-Q1 , UCC2801-Q1 , UCC2802-Q1 , UCC2803-Q1 , UCC2804-Q1 , UCC2805-Q1
PRODUCTION DATA
死区时间一词用于描述每个振荡器周期内 PWM 输出的确定关断时间。该设计可确保即使在最大占空比下,也有足够的时间复位磁性电路元件并防止饱和。UCC280x-Q1 PWM 系列的死区时间由内部 130Ω 放电阻抗和计时电容器值决定。较大的电容值可延长死区时间,而较小电容值会在相同工作频率下实现更高的最大占空比。图 7-10 提供了死区时间与计时电容器值之间的关系曲线。通过在 IC 的 RC 引脚和计时元件之间添加一个电阻器,即可延长死区时间,如 图 7-11 所示。如 图 7-12 中的曲线所示,当放电电阻值增加到约 470Ω 时,死区时间也随之延长。务必避免采用高于上述值的电阻,因为这会缩短死区时间,进而降低振荡器峰峰值振幅。通过降低 RT 灌入过多电流 (1mA) 会阻止放电至 0.2V 的比较器下限阈值电压,从而导致振荡器关断。添加此放电控制电阻器会对振荡器编程有一些影响。首先,电阻器会在放电期间(而非计时周期的充电时段)向电容器引入直流失调电压,从而降低可用的峰峰值计时电容器振幅。由于峰峰值振幅降低,CT 的精确值可能需要根据 UC3842 型号设计进行调整,以便获得正确的初始振荡器频率。另一备选方案是保持计时电容器值不变,并同时调整计时电阻值和放电阻值,因为此类电阻均有现成产品可选,且规格数值的递增幅度较小。
图 7-10 最小死区时间与 CT 间的关系
图 7-11 生成受控最大占空比的电路
图 7-12 RT = 20kΩ 时最大占空比与 RD 间的关系