ZHCSKM3H March   1999  – April 2025 UCC1801 , UCC1802 , UCC1803 , UCC1804 , UCC1805 , UCC2800 , UCC2801 , UCC2802 , UCC2803 , UCC2804 , UCC2805 , UCC3800 , UCC3801 , UCC3802 , UCC3803 , UCC3804 , UCC3805

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  详细引脚说明
        1. 7.3.1.1 COMP
        2. 7.3.1.2 FB
        3. 7.3.1.3 CS
        4. 7.3.1.4 RC
        5. 7.3.1.5 GND
        6. 7.3.1.6 OUT
        7. 7.3.1.7 VCC
        8. 7.3.1.8 引脚 8 (REF)
      2. 7.3.2  欠压锁定 (UVLO)
      3. 7.3.3  自偏置低电平有效输出
      4. 7.3.4  基准电压
      5. 7.3.5  振荡器
      6. 7.3.6  同步
      7. 7.3.7  PWM 生成器
      8. 7.3.8  最小关断时间设置(死区时间控制)
      9. 7.3.9  前沿消隐
      10. 7.3.10 最小脉冲宽度
      11. 7.3.11 电流限制
      12. 7.3.12 过流保护和全周期重启
      13. 7.3.13 软启动
      14. 7.3.14 斜率补偿
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行
      2. 7.4.2 UVLO 模式
      3. 7.4.3 软启动模式
      4. 7.4.4 故障模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 电流检测网络
        2. 8.2.2.2 栅极驱动电阻器
        3. 8.2.2.3 Vref 电容器
        4. 8.2.2.4 RTCT
        5. 8.2.2.5 启动电路
        6. 8.2.2.6 电压反馈补偿
          1. 8.2.2.6.1 功率级增益、零点和极点
          2. 8.2.2.6.2 补偿环路
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 相关链接
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10Revision History
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

针对 UCC280x,–40°C ≤ TA ≤ 125°C。VCC = 10V(1)、RT = 100k(从 REF 到 RC)、CT = 330pF(从 RC 到 GND)、0.1uF 电容器(从 VCC 到 GND)、0.1uF 电容器(从 VREF 到 GND)以及 T A= TJ(除非另有说明)。
参数测试条件最小值典型值最大值单位
基准
输出电压TJ= 25°C,I = 0.2mA,UCC2800、UCC2801、UCC2802和 UCC28044.92555.075V
TJ= 25°C,I = 0.2mA,UCC2803 和 UCC28053.9444.06
负载调整率0.2 mA < I < 5 mAUCC280x1030mV
线性调整率TJ = 25°C,VCC = 10V(钳位),IVCC = 25mA1.9mV/V
TJ = –40°C 至 125°C,VCC = 10V(钳位),IVCC = 25mAUCC280x2.5
总变化UCC2800、UCC2801、UCC2802 和 UCC2804(5)4.8855.1V
UCC2803 和 UCC2805(5)3.944.08
输出噪声电压10Hz ≤ f ≤ 10kHz,TJ= 25°C(7)130µV
长期稳定性TA = 125°C,1000 小时(7)5mV
输出短路-5-35mA
振荡器
振荡器频率UCC2800、UCC2801、UCC2802、UCC2804(2)404652kHz
UCC2803 和 UCC2805(2)263136
温度稳定性(7)2.5%
振幅峰峰值2.252.42.55V
振荡器峰值电压2.45V
误差放大器
输入电压COMP = 2.5V,UCC2800、UCC2801、UCC2802 和 UCC28042.442.52.56V
COMP = 2V,UCC2803 和 UCC28051.9522.05
输入偏置电流-11µA
开放式环路电压增益6080dB
COMP 灌电流FB = 2.7 V,COMP = 1.1 VUCC280x0.33.5mA
COMP 源电流FB = 1.8V,COMP = REF – 1.2V-0.2-0.5-0.8mA
增益带宽积(7)2MHz
PWM
最大占空比UCC2800、UCC2802 和 UCC28039799100%
UCC2801、UCC2804 和 UCC2805484950
电流检测
增益(3)1.11.651.8V/V
最大输入信号COMP = 5V(4)0.911.1V
输入偏置电流-200200nA
CS 消隐时间50100150ns
过流阈值1.421.551.68V
COMP 至 CS 失调电压CS = 0V0.450.91.35V
输出
OUT 低电平I = 20mA,所有器件0.10.4V
I = 200mA,所有器件0.350.9
I = 50mA,VCC = 5V,UCC2803 和 UCC28050.150.4
I = 20mA,VCC = 0V,所有器件0.71.2
OUT 高 VSAT (VCC-OUT)I = 20mA,所有器件0.150.4V
I = 200mA,所有器件11.9
I = 50mA,VCC = 5 V,UCC2803 和 UCC28050.40.9
上升时间CL = 1nF4170ns
下降时间CL = 1nF4475ns
欠压锁定
启动阈值(6)UCC28006.67.27.8V
UCC28018.69.410.2
UCC2802 和 UCC280411.512.513.5
UCC2803 和 UCC28053.74.14.5
停止阈值(6)UCC28006.36.97.5V
UCC28016.87.48
UCC2802 和 UCC28047.68.39
UCC2803 和 UCC28053.23.64
启动至停止的迟滞UCC28000.120.30.48V
UCC28011.622.4
UCC2802 和 UCC28043.54.25.1
UCC2803 和 UCC28050.20.50.8
软启动
COMP 上升时间FB = 1.8V,从 0.5V 上升至 REF – 1V410ms
总计
启动电流VCC < 启动阈值0.10.2mA
工作电源电流FB = 0V,CS = 0V0.51mA
VCC 内部齐纳电压ICC = 10mA(6)(8)1213.515V
VCC 内部齐纳电压减去启动阈值电压UCC2802 和 UCC2804(6)0.51V
将 VCC 调整到高于启动阈值,然后再设置为 10V。
UCCx800、UCC2802 和 UCC2803 的振荡器频率是输出频率。UCC2801、UCC2804 和 UCC2805 的振荡器频率是输出频率的两倍。
增益定义为:A = ΔVCOMP/Δ VCS。0 ≤ VCS ≤ 0.8V
当引脚 2 电压为 0V 时,在闩锁跳变点测得的参数。
总变化包括温度稳定性和负载调整率。
启动阈值、停止阈值和齐纳分流阈值相互关联。
由设计确保。未经全面量产测试。
由于强制电流高于正常工作电源电流,器件已完全进入钳位工作模式。