ZHCSGD6A July 2017 – July 2024 UCC27212A-Q1
PRODUCTION DATA
UCC27212A-Q1 器件驱动器基于常用的 UCC27211 MOSFET 驱动器。此外,UCC27212A-Q1 具有更宽的工作电压范围,可低至 5V,有助于降低功率损耗。
峰值输出上拉和下拉电流为 3.7A 拉电流和 4.5A 灌电流。这使得该器件能够驱动大功率 MOSFET,尽量减少由于 MOSFET 的米勒平台导致的开关损耗。
输入结构可直接处理 -10V 电压,这提高了器件的鲁棒性,并且无需使用整流二极管即可实现与栅极驱动变压器直接连接。此外,输入还独立于电源电压,且具有 20V 的最大额定值。
UCC27212A-Q1 的开关节点(HS 引脚)最高可处理 –(24V – VDD) 电压,从而保护高侧通道不受寄生电感和杂散电容所固有的负电压影响。UCC27212A-Q1 具有更高的迟滞,因而支持连接至具有增强型抗噪性能的模拟或数字 PWM 控制器。低侧和高侧栅极驱动器是独立控制的,且彼此的开通和关断时间均为 4ns。由于使用了一个额定电压为 120V 的片上自举二极管,因此无需采用外部分立式二极管。高侧和低侧驱动器均配有欠压锁定功能,可提供对称的开通和关断行为,并且能够在驱动电压低于额定阈值时将输出强拉至低电平。
| 器件型号 | 封装(1) | 本体封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| UCC27212A-Q1 | DDA(PowerPAD™ SOIC,8) | 4.9mm x 3.9mm |