ZHCSGD5B June 2017 – July 2024 UCC27212
PRODUCTION DATA
UCC27212 器件的峰值输出电流为 3.7A 拉电流和 4.5A 灌电流,能够驱动大功率 MOSFET。该器件具有一个额定电压为 120V 的片上自举二极管,因此无需外部分立式二极管。输入结构可以直接处理 –10V 电压,从而可提高稳健性,并且与电源电压无关。UCC27212 提供 5V 关断 UVLO,有助于降低功率损耗和增加输入迟滞,从而使得到模拟或数字 PWM 控制器连接增强了抗噪能力。UCC27212 的开关节点(HS 引脚)最高可处理 –(24 – VDD)V 电压,从而保护高侧通道不受固有负电压的影响。
| 器件型号 | 封装(1) | 本体封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| UCC27212 | DPR(WSON,10) | 4.00mm x 4.00mm |
典型应用图