ZHCSEM1C December 2015 – September 2025 UCC27211A-Q1
PRODUCTION DATA
施加到器件 VDD 引脚的辅助电源电压不应超过绝对最大额定值表中列出的值。不过,不同的电源开关要求在栅极端子上施加不同的电压电平,以实现有效导通和关断。对于某些电源开关,导通可能需要正栅极电压,关断可能需要负栅极电压,在这种情况下,VDD 辅助电源等于电压差。UCC27211A-Q1 器件具有 8V 至 17V 的宽工作电压范围,可用于驱动各种电源开关,例如 Si MOSFET、IGBT 和宽带隙功率半导体。