11 器件和文档支持
11.1 器件支持
11.1.1 器件命名规则
11.1.1.1 术语定义
- VIN(min) = 60V:转换器一次侧大容量电容的最低电压
- VIN(max) = 370V:转换器一次侧大容量电容的最高电压
- VOUT(min) = 18V:UCC24630 的最低转换器输出工作电压
- VOUT(max) = 21V:UCC24630 的最高转换器输出工作电压
- VVPC_EN = 0.45V:同步整流器使能电压
- VVPC(max) = 2.0V:VPC 的最高工作电压
- NPS = 5.5:变压器一次侧绕组与二次侧绕组匝数比
- RatioVPC_VSC = 4.15:电流模拟器增益 KVPC/KVSC
- tVPC_BLK:保证同步整流器正常工作的最少 VPC 脉冲
11.2 商标
All trademarks are the property of their respective owners.
11.3 静电放电警告

这些装置包含有限的内置 ESD 保护。 存储或装卸时,应将导线一起截短或将装置放置于导电泡棉中,以防止 MOS 门极遭受静电损伤。
11.4 Glossary
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.