ZHDS327 September 2026 UCC218302-Q1
PRODUCTION DATA
实现了输出栅极电压监测功能,以确保栅极驱动器输出与输入 IN+ 和 IN- 相匹配。当 PWM 信号 ('IN+' - 'IN-') 为高电平时,将输出与 VGMHI 基准进行比较。当 PWM 信号为低电平时,将输出与 VGMLO 基准电压进行比较。在低压侧 OUT_FB 引脚上提供实时栅极监测器反馈。MCU 可将 OUT_FB 引脚上给出的输出状态与 PWM 输入进行比较,以确定系统是否正常运行或是否存在故障情况。输出栅极电压监测功能的方框图见图 6-12,时序图见图 6-13,真值表见封装信息。
| PWM ('IN+' - 'IN-') | 栅极电压 | OUT_FB |
|---|---|---|
| L | VGATE < VGMLO | L |
| L | VGATE > VGMLO | H |
| H | VGATE < VGMHI | L |
| H | VGATE > VGMHI | H |