ZHCSKB9Q December 1999 – October 2019 UCC1895 , UCC2895 , UCC3895
PRODUCTION DATA.
UCC3895 是一款相移 PWM 控制器,它通过相移切换一个半桥相对于另一半桥来实现对全桥功率级的控制。该器件支持恒定频率脉冲宽度调制和谐振零电压开关,可在高频下提供高效率。该器件既可用作电压模式控制器,也可用作电流模式控制器。
UCC3895 在保留了 UC3875/6/7/8 系列和 UC3879 的功能的同时,还改进了该控制器系列,使其具有增强的控制逻辑、自适应延迟设置和关断 功能 等附加功能。由于该器件采用 BCDMOS 工艺制造,因此与双极型同类器件相比,它的工作电流要小得多。UCC3895 的最大时钟频率为 1MHz。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| UCCx895 | CDIP (20) | 24.20mm × 6.92mm |
| LCCC (20 | 8.89mm × 8.89mm | |
| SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm | |
| PDIP (20) | 24.33mm × 6.35mm | |
| TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm | |
| PLCC (20) | 8.96mm × 8.96mm |