ZHCSLA9G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
强制同步的最简单方法在接近标准配置中使用计时电容器 CCT。与将 CCT 直接接地不同,将一个小电阻器与 CCT 串联接地。该电阻器用作同步脉冲的输入,将 CCT 电压升高到振荡器的内部上限阈值以上。允许 PWM 以 RRT 和 CCT 设置的频率运行,直到同步脉冲出现。该方案具有多个优点,包括具有可用于斜坡补偿的局部斜坡。UC3842/3/4/5 振荡器必须设置为比同步脉冲流更低的频率,通常为 20%,并在电阻器上施加 0.5V 脉冲。