ZHCSQS7G September 1994 – July 2022 UC1842A , UC1843A , UC1844A , UC1845A , UC2842A , UC2843A , UC2844A , UC2845A , UC3842A , UC3843A , UC3844A , UC3845A
PRODUCTION DATA
UCx84xA 系列固定频率脉宽调制器 (PWM) 控制器设计为在 500kHz 的开关频率下工作。这些控制器专为峰值电流模式 (PCM) 而设计,可用于隔离式和非隔离式电源设计。这些控制器可以直接从输出驱动 FET,从而能拉出和灌入高达 1A 的栅极驱动器电流。这些器件还具有内置低阻抗放大器,可用于非隔离式设计,旨在控制电源输出电压和反馈环路。