ZHCSQX4F August 1995 – August 2022 UC1823A , UC1825A , UC2823A , UC2823B , UC2825A , UC2825B , UC3823A , UC3823B , UC3825A , UC3825B
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
软启动是通过 SS 引脚上的电容器编程的。上电时,SS 放电。当 SS 处于低电平状态时,误差放大器输出也被强制为低电平。当内部 9μA 电源为 SS 引脚充电时,误差放大器输出会随之升高,直到闭环稳压状态。
无论何时 ILIM 超过 1.2V,故障锁存器会被置位,输出引脚会被驱动为低电平。软启动电容器然后会以 250μA 的灌电流放电。在软启动完全放电且 ILIM 低于 1.2V 之前,不允许再出现输出脉冲。此时,故障锁存器复位,芯片执行软启动。
如果在软启动期间故障锁存被置位,则会立即终止输出,但软启动电容器在首次充满电之前不会放电。这会在连续故障情况下产生受控断续间隔。