ZHCSLA9G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VVCC 和 VVC(1) | 电源电压 | 12 | 28 | V | ||
VVFB | 输入电压 | 2.5 | V | |||
VISENSE | 输入电压 | 1 | V | |||
IVCC | 电源电流,外部限制 | 25 | mA | |||
IOUTPUT | 平均输出电流 | 200 | mA | |||
IVREF | 基准输出电流 | -20 | mA | |||
fOSC | 振荡器频率 | 100 | 500 | kHz | ||
TA | 自然通风工作温度 | UC184x | –55 | 125 | °C | |
UC284x | –40 | 85 | ||||
UC384x | 0 | 70 |