ZHCSLA9H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
振荡器允许高达 500kHz 的开关频率。OUTPUT 栅极驱动器与 UCx842 和 UCx843 器件中的振荡器频率相同,可以在接近 100% 占空比下工作。在 UCx844 和 UCx845 器件中,由于内部的 T 触发器每隔一个时钟周期就将输出消隐,因此 OUTPUT 频率是振荡器频率的一半,导致这些器件的最大占空比小于开关频率的 50%。从 VREF 连接到 RT/CT 的外部电阻器 RRT 设置从 RT/CT 连接到 GROUND 的计时电容器的充电电流 CCT。建议在 RT/CT 上使用大于 5kΩ 的 RRT,以设置内部振荡器的正斜坡时间。针对 RRT 使用 5kΩ 或更大的值可以在内部阻抗与外部振荡器设置电阻器之间保持良好的比率,并使频率随温度的变化达到最小。使用值小于建议的最小值可能会导致频率随温度、器件公差或处理差异而漂移。
在 UCx84x 器件中,振荡器波形的峰峰值振幅为 1.7V。UCx842 和 UCx843 的最大占空比大概为 100%,而 UCx844 和 UCx845 通过内部切换触发器将最大占空比钳制为 50%。这种占空比钳位在大多数反激式和正激式转换器中都是有利的。为了获得出色 IC 性能,死区时间不能超过振荡器时钟周期的 15%。放电电流(在室温下通常为 6mA)设置死区时间,请参阅图 6-9。在放电或死区 时间内,内部时钟信号将输出消隐到低电平状态。这将最大占空比 DMAX 限制为:

方程式 8 适用于 UCx842 和 UCx843 器件,因为 OUTPUT 开关频率与振荡器相同,最大占空比可高达 100%。

方程式 8 适用于 UCx844 和 UCx845 器件,因为 OUTPUT 开关频率为振荡器频率的一半,最大占空比可高达 50%。
当功率晶体管关闭时,噪声尖峰被耦合到振荡器 RT/CT 端子。在高占空比下,当出现该尖峰时,RT/CT 处的电压接近阈值水平(约 2.7V,由内部振荡器电路确定)。振幅足够的尖峰会使振荡器过早跳变。为了最大程度地降低噪声尖峰,请选择尽可能大的 CCT,同时记住死区时间随着 CCT 的增加而增加。建议 CCT 不得小于约 1000pF。通常,导致此问题的噪声是由外部寄生效应在关断时将 OUTPUT 下拉至地电平以下引起的。在驱动 MOSFET 时尤其如此。从 GROUND 到 OUTPUT 的肖特基二极管钳位可防止此类输出噪声馈送到振荡器。