ZHCSQS7H September 1994 – October 2024 UC1842A , UC1843A , UC1844A , UC1845A , UC2842A , UC2843A , UC2844A , UC2845A , UC3842A , UC3843A , UC3844A , UC3845A
PRODUCTION DATA
本设计示例使用表 7-1 中所列的参数作为输入参数。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | |||||
| VIN | 输入电压 (RMS) | 85 | 265 | V | |
| fLINE | 线路频率 | 47 | 63 | Hz | |
| 输出特性 | |||||
| VOUT | 输出电压 | 11.75 | 12 | 12.25 | V |
| 输出纹波电压 | 50 | mVPP | |||
| IOUT | 输出电流 | 4 | 4.33 | A | |
| 负载阶跃 | 11.75 | 12.25 | V | ||
| 系统特性 | |||||
| η | 最大负载效率 | 86% | |||