ZHCSLA9G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
VCC 是该器件的电源输入连接。在正常工作中,通过限流电阻器为 VCC 供电。尽管静态 VCC 电流仅为 0.5mA,但总电源电流更高,具体取决于 OUTPUT (输出)电流。总 VCC 电流是静态 VCC 电流和平均 OUTPUT (输出)电流的总和。已知工作频率和 MOSFET 栅极电荷 (Qg),可以根据Equation4 计算平均 OUTPUT (输出)电流:
UCx84x 的 VCC 电源电压钳位典型值为 34V,但来自低阻抗源的 VCC 的绝对最大值为 30V。对于输入电压高于建议的 VCC 电压的应用,将电阻器与 VCC 串联以增加源阻抗。该电阻器的最大值可使用Equation5 计算得出。
在Equation5 中,VIN(min) 是用于给 VCC 供电的最小电压,VVCC(max) 是最大 VCC 钳位电压,IVCC 是不考虑栅极驱动器电流的 IC 电源电流,Qg 是外部功率 MOSFET 栅极电荷,fSW 是开关频率。
UCx84x 产品系列的导通和关断阈值有很大不同:对于 UCx842 和 UCx844,分别为 16V 和 10V;对于 UCx843 和 UCx855,分别为 8.4V 和 7.6V。为了避免与噪声相关的问题,使用电解电容器对 VCC 进行滤波,并使用陶瓷电容器旁路至接地。保持电容器靠近 IC 引脚。