ZHCSQX4F August   1995  – August 2022 UC1823A , UC1825A , UC2823A , UC2823B , UC2825A , UC2825B , UC3823A , UC3823B , UC3825A , UC3825B

PRODUCTION DATA  

  1. 1特性
  2. 2说明
  3. 3Revision History
  4. 4Ordering Information
  5. 5Pin Configuration and Functions
    1.     Terminal Functions
  6. 6Specifications
    1. 6.1 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
    2. 6.2 Thermal Information
    3. 6.3 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
    4. 6.4 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
  7. 7Application and Implementation
    1. 7.1 LEADING EDGE BLANKING
    2. 7.2 UVLO、软启动和故障管理
    3. 7.3 ACTIVE LOW OUTPUTS DURING UVLO
    4. 7.4 CONTROL METHODS
    5. 7.5 SYNCHRONIZATION
    6. 7.6 HIGH CURRENT OUTPUTS
    7. 7.7 GROUND PLANES
    8. 7.8 OPEN LOOP TEST CIRCUIT
  8. 8Device and Documentation Support
    1. 8.1 Documentation Support
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 Trademarks
    5. 8.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 8.6 术语表
  9. 9Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • J|16
  • FK|20
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

UC3823A 和 UC3823B 以及 UC3825A 和 UC3825B 系列 PWM 控制器是标准 UC3823 和 UC3825 系列的改进版本,其中几个电路块的性能得到了提升。误差放大器增益带宽积为 12MHz,而输入失调电压为 2mV。电流限制阈值经验证为耐受的 5%。为实现精准死区时间控制,振荡器放电电流额定值为 10mA。频率精度被提升至 6%。典型值为 100μA 的启动电源电流非常适合于脱机应用。在不对启动电流技术规格产生影响的情况下,重新设计了输出驱动器,以便在 UVLO 期间主动灌电流。此外,每个输出在转换期间能够输出 2A 的峰值电流。

该系列还实施了功能改进。UC3825 关断比较器现在是一款阈值为 1.2V 的高速过流比较器。该过流比较器通过使锁存器置位,可确保软启动电容器在允许重新启动之前完全放电。当故障锁存器被置位时,输出处于低电平状态。如果发生持续故障,软启动电容器会在放电前充满电,以确保故障频率不超过设计的软启动周期。UC3825 时钟引脚已变成 CLK/LEB。该引脚结合了时钟输出和前沿消隐调节功能,可提供缓冲输出以便于连接。

UC3825A 和 UC3825B 具有双路交替输出以及与 UC3825 相同的引脚配置。UC3823A 和 UC3823B 输出同相运行,占空比从 0 到小于 100%。UC3823A 和 UC3823B 的引脚配置与 UC3823 相同(引脚 11 除外,它现在是输出引脚,而不是电流限制比较器的基准引脚)。A 版本器件具有与原始 UC3823 和 UC3825 相同的 UVLO 阈值。B 版本的 UVLO 阈值为 16V 和 10V,方便在离线应用中使用。

要了解详细的技术和应用信息,请参阅 UC3823A/B 和 UC3825A/B 增强型 PWM 控制器 (SLUA125) 应用手册。

GUID-832AE235-237A-4297-B6D6-CC1CFC3FC1E7-low.gif图 2-1 方框图