ZHCSOI6A February 2022 – May 2024 TXU0101
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| VCCA | 1 | — | A 端口电源电压。1.1V ≤ VCCA ≤ 5.5V |
| GND | 2 | — | 地 |
| A | 3 | I | 输入 A。以 VCCA 为基准。 |
| BY | 4 | O | 输出 B。以 VCCB 为基准。 |
| OE | 5 | I | 输出使能。拉至 GND,使所有输出处于高阻抗模式下。拉至 VCCA 或 VCCB 以启用所有输出。 |
| VCCB | 6 | — | B 端口电源。1.1V ≤ VCCB ≤ 5.5V |