ZHDS047B February 2025 – March 2026 TXS0204
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| A3 | A1 | I/O | 输入/输出 A1。以 VCCA 为基准。 |
| B3 | A2 | I/O | 输入/输出 A2。以 VCCA 为基准。 |
| C3 | A3 | I/O | 输入/输出 A3。以 VCCA 为基准。 |
| D3 | A4 | I/O | 输入/输出 A4。以 VCCA 为基准。 |
| A1 | B1 | I/O | 输入/输出 B1。以 VCCB 为基准。 |
| B1 | B2 | I/O | 输入/输出 B2。以 VCCB 为基准。 |
| C1 | B3 | I/O | 输入/输出 B3。以 VCCB 为基准。 |
| D1 | B4 | I/O | 输入/输出 B4。以 VCCB 为基准。 |
| D2 | GND | — | 接地 |
| C2 | OE | I | 三态输出模式使能。将 OE 引脚拉为低电平,使所有输出处于三态模式。以 VCCA 为基准。 |
| B2 | VCCA | — | A 端口电源电压。1.1V ≤ VCCA ≤ 3.6V 且 VCCA ≤ VCCB |
| A2 | VCCB | — | B 端口电源。1.65V ≤ VCCB ≤ 5.5V。 |