ZHCSWK8 June 2024 TXS0104V-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| A1 | 2 | I/O | 输入/输出 A1。以 VCCA 为基准。 |
| A2 | 3 | I/O | 输入/输出 A2。以 VCCA 为基准。 |
| A3 | 4 | I/O | 输入/输出 A3。以 VCCA 为基准。 |
| A4 | 5 | I/O | 输入/输出 A4。以 VCCA 为基准。 |
| B1 | 13 | I/O | 输入/输出 B1。以 VCCB 为基准。 |
| B2 | 12 | I/O | 输入/输出 B2。以 VCCB 为基准。 |
| B3 | 11 | I/O | 输入/输出 B3。以 VCCB 为基准。 |
| B4 | 10 | I/O | 输入/输出 B4。以 VCCB 为基准。 |
| GND | 7 | — | 地 |
| OE | 8 | I | 三态输出模式使能。将 OE 引脚拉为低电平,使所有输出处于三态模式。以 VCCA 为基准。 |
| VCCA | 1 | — | A 端口电源电压。1.65V ≤ VCCA ≤ 3.6V 且 VCCA ≤ VCCB |
| VCCB | 14 | — | B 端口电源。2.3V ≤ VCCB ≤ 5.5V。 |
| 散热焊盘 | — | 对于 RGY 封装,外露的中心散热焊盘必须接地 | |
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| A1 | 2 | I/O | 输入/输出 A1。以 VCCA 为基准。 |
| A2 | 3 | I/O | 输入/输出 A2。以 VCCA 为基准。 |
| A3 | 4 | I/O | 输入/输出 A3。以 VCCA 为基准。 |
| A4 | 5 | I/O | 输入/输出 A4。以 VCCA 为基准。 |
| B1 | 10 | I/O | 输入/输出 B1。以 VCCB 为基准。 |
| B2 | 9 | I/O | 输入/输出 B2。以 VCCB 为基准。 |
| B3 | 8 | I/O | 输入/输出 B3。以 VCCB 为基准。 |
| B4 | 7 | I/O | 输入/输出 B4。以 VCCB 为基准。 |
| GND | 6 | — | 地 |
| OE | 12 | I | 三态输出模式使能。将 OE 引脚拉为低电平,使所有输出处于三态模式。以 VCCA 为基准。 |
| VCCA | 1 | — | A 端口电源电压。1.65V ≤ VCCA ≤ 3.6V 且 VCCA ≤ VCCB |
| VCCB | 11 | — | B 端口电源。2.3V ≤ VCCB ≤ 5.5V。 |