ZHCSY01 March 2025 TXG1041 , TXG1042
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCCA 至 VGNDA | 电源电压 A 至接地电压 A | -0.5 | 6.5 | V | |
| VCCB 至 VGNDB | 电源电压 B 至接地电压 B | -0.5 | 6.5 | V | |
| VGNDA 至 VGNDB | GNDA 和 GNDB 之间的电压 | -15 | 15 | ||
| VI | 输入电压(2) | I/O 端口(A 端口)至 VGNDA | -0.5 | 6.5 | V |
| I/O 端口(B 端口)至 VGNDB | -0.5 | 6.5 | |||
| OE | -0.5 | 6.5 | V | ||
| VO | 施加到任一处于高阻抗或断电状态输出的电压(2) | A 端口至 VGNDA | -0.5 | 6.5 | V |
| B 端口至 VGNDB | -0.5 | 6.5 | |||
| VO | 施加到任一处于高电平或低电平状态输出的电压(2)(3) | A 端口至 VGNDA | -0.5 | 6.5 | V |
| B 端口至 VGNDB | -0.5 | 6.5 | |||
| IIK | 输入钳位电流 | VI < 0 | -20 | mA | |
| IOK | 输出钳位电流 | VO < 0 | -20 | mA | |
| IO | 持续输出电流 | -16 | 16 | mA | |
| 通过 VCCx 或 GNDx 的持续电流 | -64 | 64 | mA | ||
| Tj | 结温 | 150 | °C | ||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |