ZHCSY01 March 2025 TXG1041 , TXG1042
PRODUCTION DATA
TXG104x 用于电平转换,从而使得能够在不同接口和接地电压下运行的器件或系统之间进行通信。TXG104x 器件非常适合将推挽驱动器连接到数据输入的应用。图 8-1 是一个双系统示例,这两个系统通过 SPI 接口从 1.8V 转换为 3.3V,同时 GNDA 为 0V 时 GNDB 上的接地漂移为 -3V。3V 的接地漂移来自数模转换器 (DAC) 的噪声电源接地。