ZHDS214A May 2026 – June 2026 TXB0606
PRODUCTION DATA
TXB0606 架构(请参阅 图 7-1)不需要方向控制信号来控制从 A 到 B 或从 B 到 A 的数据流方向。在直流状态下,此器件的输出驱动器将保持高电平或低电平,但设计为较弱,因此当总线上的数据沿相反方向流动时,输出驱动器可由外部驱动器过驱。
输出单稳态检测 A 或 B 端口上的上升或下降沿。在上升沿期间,单稳态在短时间内开启 PMOS 晶体管(T1、T3),从而加快低电平至高电平转换。同样,在下降沿期间,单稳态在短时间内开启 NMOS 晶体管(T2、T4),从而加快高电平至低电平转换。输出转换期间的典型输出阻抗为:VCCO = 1.8V 时为 28Ω,VCCO = 2.5V 时为 22Ω,VCCO = 2.5V 时为 21Ω。