ZHDS330 July 2026 TXB0104W-Q1
PRODUCTION DATA
电压电平转换器解决了在同一电路板上同时使用不同电源电压电平所带来的挑战。这个 4 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 接受 1.1 V 至 3.6 V 的任何电源电压。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 接受 1.65 V 至 5.5 V 的任何电源电压。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。
当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。为了建立加电或断电期间的高阻抗状态,OE 必须通过一个下拉电阻器接在接地 (GND) 上;此电阻器的最小值由驱动器电流供源能力决定。
TXB0104W 被设计成由 VCCA 为 OE 输入电路供电。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。
TXB0104W 典型应用方框图