封装信息
| 可订购器件 |
状态(1) |
封装类型 |
封装图 |
引脚 |
包装数量 |
环保计划(2) |
铅/焊球镀层(6) |
MSL 峰值温度(3) |
工作温度 (°C) |
器件标识(4)(5) |
| TX7164ACP |
ACTIVE |
FCCSP |
ACP |
196 |
189 |
RoHS 和绿色环保 |
SNAGCU |
Level-3-260C-168 HR |
0°C 至 70°C |
TX7164 |
(1) 销售状态值定义如下:
ACTIVE:建议用于新设计的产品器件。
LIFEBUY:TI 已宣布器件即将停产,但仍在购买期限内。
NRND:不推荐用于新设计。为支持现有客户,器件仍在生产,但 TI 不建议在新设计中使用此器件。
PRE_PROD:器件未发布、尚未量产、未向大众市场供货、也未在网络上供应、未提供样片。
PREVIEW:器件已发布,但未量产。可能提供样片,也可能无法提供样片。
OBSOLETE:TI 已停止生产该器件。
(2) 环保计划 — 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 且无锑/溴)— 如需了解最新供货信息及更多产品内容详情,请访问
www.ti.com/productcontent。
TBD:无铅/绿色环保转换计划尚未确定。
无铅 (RoHS):TI 所说的“无铅”或“无 Pb”是指半导体产品符合针对所有 6 种物质的现行 RoHS 要求,包括要求铅的重量不超过同质材料总重量的 0.1%。因在设计时就考虑到了高温焊接要求,因此 TI 的无铅产品适用于指定的无铅作业。
无铅(RoHS 豁免):对于 1) 芯片和封装之间使用铅基倒装芯片焊接凸点、或 2) 芯片和引线框之间使用铅基芯片粘合剂,该元件可享受 RoHS 豁免。否则,元件将根据上述规定视为无铅(符合 RoHS)。
绿色环保(RoHS 且无锑/溴):TI 定义的“绿色环保”表示无铅(符合 RoHS 标准)、无溴 (Br) 和无锑 (Sb) 系阻燃剂(均质材料中溴或锑的质量不超过总质量的 0.1%)。
(3) MSL,峰值温度-- 湿敏等级额定值(符合 JEDEC 工业标准分级)和峰值焊接温度。
(4) 器件上可能还有与标识、批次跟踪代码信息或环境分类相关的其他标志。
(5) 如有多个器件标识,将用括号括起来。不过,器件上仅显示括号中以“~”隔开的其中一个器件标识。如果某一行缩进,说明该行续接上一行,这两行合在一起表示该器件的完整器件标识。
(6) 铅/焊球镀层 - 可订购器件可能有多种镀层材料选项。各镀层选项用垂直线隔开。如果铅/焊球镀层值超出最大列宽,则会折为两行。
| 重要信息和免责声明:本页面所提供的信息仅代表 TI 截至提供之日所知和所信的情况。TI 的认知和观点基于第三方提供的信息,TI 不对此类信息的正确性做任何声明或保证。TI 正在致力于更好地整合第三方信息。TI 已经并将继续采取合理的措施来提供有代表性且准确的信息,但是可能尚未对引入的原料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。TI 和 TI 供应商认为某些信息属于专有信息,因此可能不会公布其 CAS 编号及其他受限制的信息。 |
| 在任何情况下,TI 因此类信息产生的责任决不超过 TI 每年向客户销售的本文档所述 TI 器件的总购买价。 |