ZHCSSX7A
October 2023 – January 2024
TX08D
ADVANCE INFORMATION
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
Device and Documentation Support
4.1
接收文档更新通知
4.2
支持资源
4.3
Trademarks
4.4
静电放电警告
4.5
术语表
5
Revision History
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
ACP|196
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcssx7a_oa
1
特性
8 通道发送器,每个通道包括:
具有片上波束形成功能的五级脉冲发生器
有源 T/R 开关
集成式浮动电源
五级脉冲发生器支持:
输出电压最大值:±100V
输出电压最小值:±1V
最大输出电流:2A
支持 4A 输出电流模式
真正归零以便对地放电
第二谐波在 5MHz 频率下为 –45dBc
–3dB 带宽,220Ω || 240pF 负载
-20MHz(对于 ±100V 电源)
35MHz(对于 ±100V 电源,4A 电流)
集成抖动:100fs(100Hz 至 20kHz)
CW 模式近端相位噪声:-154dBc/Hz(对于 5MHz 信号、1kHz 偏移)
有源 T/R 开关,具有:
导通电阻:8Ω
导通和关断时间:300ns
基于通道的 T/R 开关控制
用于脉冲发生器的片上波束形成器具有:
基于通道的 T/R 开关控制
延迟分辨率:半个波束形成器时钟周期,不低于 1.56ns
最大延迟:2
14
个波束形成器时钟周期
每通道 960 x 32 位存储器,用于存储波形和延迟值。
高速(最大值为 400MHz)双通道 LVDS 串行编程接口
较低编程时间:< 500ns(针对延迟分布更新)
32 位校验和功能可检测错误的 SPI 写入
内部温度传感器和自动热关断
无需特定电源时序
错误标志寄存器,用于检测多种故障情况
用于浮动电源和偏置电压的集成无源器件
小型封装:FCCSP-196 (12mm x 12mm),间距为 0.8mm