ZHCSP92A May 2024 – September 2024 TUSB521-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| PCC-ACTIVE-USB | 在 U0 下时,在仅 USB 模式下的平均有效功耗 | CTL0 = H;U0 中链路的速率为 5Gbps; | 340 | mW | ||
| PCC-NC-USB | 断开状态下,USB 模式下的平均功耗。 | CTL0 = H;未检测到 USB 器件; | 2.5 | mW | ||
| PCC-U2U3 | U2/U3 状态下,USB 模式下的平均功耗 | CTL0 = H;U2 或 U3中的链路; | 2.5 | mW | ||
| PCC-SHUTDOWN | 关断模式下的平均功耗。 | CTL0 = L;I2C_EN =“0”; | 0.7 | mW | ||
| 四态 CMOS 输入(EQ[1:0]、SSEQ[1:0]、I2C_EN) | ||||||
| IIH | 高电平输入电流 | VCC = 3.6V;VIN = 3.6V | 20 | 80 | µA | |
| IIL | 低电平输入电流 | VCC = 3.6V;VIN = 0V | -160 | -40 | µA | |
| 四电平 VTH | 阈值 0/R | VCC = 3.3V | 0.59 | V | ||
| 阈值 R/悬空 | VCC = 3.3V | 1.65 | V | |||
| 阈值悬空/1 | VCC = 3.3V | 2.7 | V | |||
| RPU | 内部上拉电阻 | 45 | kΩ | |||
| RPD | 内部下拉电阻 | 95 | kΩ | |||
| 2 态 CMOS 输入(EN、FLIP、CTL0)CTL0 和 FLIP 失效防护 | ||||||
| VIH | 高电平输入电压 | 2.2 | 3.6 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | 0 | 0.8 | V | ||
| RPD | FLIP、CTL0 和 EN 的内部下拉电阻。 | 500 | kΩ | |||
| IIH-EN | EN 引脚的高电平输入电流 | VIN = 3.6V | 4 | 12 | µA | |
| IIL-EN | EN 引脚的低电平输入电流 | VIN = GND,VCC = 3.6V | -1 | 1 | µA | |
| IIH-FLIP | FLIP 引脚的高电平输入电流 | VIN = 3.6V | 4 | 12 | µA | |
| IIL-FLIP | FLIP 引脚的低电平输入电流 | VIN = GND,VCC = 3.6V | -1 | 1 | µA | |
| IIH-CTL0 | CTL0 引脚的高电平输入电流 | VIN = 3.6V | 4 | 12 | µA | |
| IIL-CTL0 | CTL0 引脚的低电平输入电流 | VIN = GND,VCC = 3.6V | -1 | 1 | µA | |
| I2C 控制引脚 SCL、SDA | ||||||
| VIH | 高电平输入电压 | I2C_EN =“1”或“R”(3.3V I2C 电平) | 2.2 | 3.6 | V | |
| VIL | 低电平输入电压 | I2C_EN =“1”或“R”(3.3V I2C 电平) | 0 | 0.8 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | I2C_EN =“F”(1.8V I2C 电平) | 1.2 | 3.6 | V | |
| VIL | 低电平输入电压 | I2C_EN =“F”(1.8V I2C 电平) | 0 | 0.4 | V | |
| VOL | 低电平输出电压 | I2C_EN ! =“0”;IOL = 3mA | 0 | 0.4 | V | |
| IOL | 低电平输出电流 | I2C_EN ! =“0”;VOL = 0.4V | 20 | mA | ||
| Ii_I2C | SDA 引脚上的输入电流 | 0.1 × VI2C < 输入电压 < 3.3V | -10 | 10 | µA | |
| Ci_I2C | 输入电容 | 10 | pF | |||
| USB 差分接收器(RX1P/N、RX2P/N、SSTXP/N) | ||||||
| VRX-DIFF-PP | 输入差分峰峰值电压摆幅线性动态范围 | 通过基准通道在 CTLE 后测得的交流耦合差分峰峰值信号 | 1200 | mVppd | ||
| VRX-DC-CM | 接收器中的共模电压偏置(直流) | 0 | V | |||
| RRX-DIFF-DC | 差分输入阻抗(直流) | 在 TXP/TXN 上检测到 USB3 器件后存在 | 72 | 120 | Ω | |
| RRX-CM-DC | 接收器直流共模阻抗 | 在 TXP/TXN 上检测到 USB3 器件后存在 | 18 | 30 | Ω | |
| ZRX-HIGH-IMP-DC-POS | 禁用具有终端时的共模输入阻抗(直流) | 在 TXP/TXN 上未检测到 USB3 器件时存在。在相对于 GND 的 0V 至 500mV 范围内测得。 | 25 | kΩ | ||
| VSIGNAL-DET-DIFF-PP | 输入差分峰峰值信号检测置位电平 | 在 5Gbps 时,无损耗和位速率 PRBS7 模式 | 80 | mVppd | ||
| VRX-IDLE-DET-DIFF-PP | 输入差分峰峰值信号检测置位无效电平 | 在 5Gbps 时,无损耗和位速率 PRBS7 模式 | 60 | mVppd | ||
| VRX-LFPS-DET-DIFF-PP | 低频率周期性信令 (LFPS) 检测阈值 | 25℃ ≤ TA ≤ 105℃;低于最小降噪值。在 25MHz 和 300mVppd VIN 下进行测试。 | 100 | 300 | mVppd | |
| RLRX-DIFF | 差分回波损耗 | 90Ω 时,50MHz 至 1.25GHz;最低 EQ 设置;FLIP = L; | -23 | dB | ||
| RLRX-DIFF | 差分回波损耗 | 90Ω 时为 2.5GHz;最低 EQ 设置;FLIP = L; | -22 | dB | ||
| RLRX-CM | 共模回波损耗 | 90Ω 时,50MHz 至 2.5GHz;最低 EQ 设置;FLIP = L; | -13 | dB | ||
| EQSS | 最大设置时,RX1/2 接收器的接收器均衡 | 频率为 2.5GHz;FLIP = L; | 11.6 | dB | ||
| EQSS | 最大设置时,SSTX 接收器的接收器均衡 | 频率为 2.5GHz;FLIP = L; | 10 | dB | ||
| USB 差分发送器(TX1P/N、TX2P/N、SSRXP/N) | ||||||
| VTX-DIFF-PP | 发送器动态差分电压摆幅范围。 | 1300 | mVppd | |||
| VTX-RCV-DETECT | 接收器检测期间允许的电压变化量 | 在 3.3V 时 | 600 | mV | ||
| VTX-CM-IDLE-DELTA | 处于 U2/U3 且未主动发送 LFPS 时的发送器空闲共模电压变化 | 在具有 50Ω 负载的交流耦合电容器的连接器侧测得 | -600 | 600 | mV | |
| VTX-DC-CM | 发送器中的共模电压偏置(直流) | 在 U0 中; | 1.5 | 2.1 | V | |
| VTX-CM-AC-PP-ACTIVE | TX 交流共模电压激活 | 在 3.3V 时;时间和振幅上与 Txp+Txn 的最大不匹配 | 100 | mVpp | ||
| VTX-IDLE-DIFF-AC-PP | 交流电气空闲差分峰峰值输出电压 | 在高通滤波器 (HPF) 之后的封装引脚上,移除直流分量;HPF = 1/LPF;在 RX 端子上不施加交流或直流信号; | 0 | 10 | mV | |
| VTX-IDLE-DIFF-DC | 直流电气空闲差分输出电压 | 在低通滤波器 (LPF) 之后的封装引脚处,移除交流元件;LPF = 1/HPF;在 RX 端子上不施加交流或直流信号; | 0 | 10 | mV | |
| VTX-CM-DC-ACTIVE-IDLE-DELTA | U1 和 U0 之间的绝对直流共模电压 | 在封装引脚处 | 200 | mV | ||
| RTX-DIFF | 驱动器的差分阻抗 | 75 | 120 | Ω | ||
| RTX-CM | 驱动器的共模阻抗 | 在相对于交流地的 0V 至 500mV 范围内测得 | 18 | 30 | Ω | |
| CAC-COUPLING | 外部交流耦合电容器 | 75 | 265 | nF | ||
| ITX-SHORT | TX 短路电流 | TX+/- 短接至 GND | 67 | mA | ||
| RLTX-DIFF | 差分回波损耗 (SDD22) | 90Ω 时,50MHz 至 1.25GHz;最低 EQ 设置;FLIP = L; | -25 | dB | ||
| RLTX-DIFF-2.5G | 差分回波损耗 (SDD22) | 90Ω 时为 2.5GHz;最低 EQ 设置;FLIP = L; | -12 | dB | ||
| RLTX-CM | 共模回波损耗 (SCC22) | 90Ω 时,50MHz 至 2.5GHz;最低 EQ 设置;FLIP = L; | -14 | dB | ||
| 交流电气特性 | ||||||
| 串扰 | TX 和 RX 信号对之间的差分串扰 | 频率为 2.5GHz;FLIP = L; | -45 | dB | ||
| GLF | 低频率电压增益。 | 在 100MHz 时,600mVpp VID | -0.25 | 0.6 | 1.5 | dB |
| GLF_LFPS_TX1/2 | SSTX –> TX1/TX2 路径的低频率电压增益 | 在 10MHz 到 50MHz 正弦波处;1.0Vpp VID;EQ = 0;FLIP = 0 和 1; | -0.5 | 0.8 | 1.6 | dB |
| CP1 dB-LF | 低频率 -1dB 压缩点 | 在 100MHz 时,200mVpp < VID < 2000mVpp | 1000 | mVpp | ||
| CP1 dB-HF | 高频率 –1dB 压缩点 | 在 2.5GHz 时,200mVpp < VID < 2000mVpp | 1000 | mVpp | ||
| DJ_5G | TX 输出确定性抖动 | 200mVpp < VID < 2000mVpp,PRBS7,5Gbps,10dB 前置通道和 1dB 后置通道,最佳 EQ 设置 | 0.025 | UIpp | ||