ZHCSWY3 December   2024 TSMU818A030

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 接收文档更新通知
    2. 4.2 支持资源
    3. 4.3 商标
    4. 4.4 静电放电警告
    5. 4.5 术语表
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • AMO|196
  • ACQ|144
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TSMU818A030 是一款高性能、高度集成的参数测量单元 (PMU),由eight独立通道组成。每个通道包括一个电压输出 DAC(用于设置强制电压放大器的可编程输入电平)和两个钳位输入 DAC。提供五个基于电阻的可编程力和测量电流范围,范围从 ±5µA 到 ±100mA 不等,其中四个范围使用片上检测电阻。

eight通道的测量可在线或配置中进行多路复用,因此无需外部多路复用器。此外,还提供相应通道的单独测量输出。通过一个与 SPI 兼容的简单串行接口,即可控制这些PMU功能。80MHz 的接口时钟允许通过双态双缓冲架构进行快速模式更新和状态更改。配置寄存器允许用户轻松更改强制或测量条件、DAC 电平和选定的电流范围。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TSMU818A030 ACQ(FCBGA,144) 16mm × 16mm
AMO(FCBGA,196) 20mm × 20mm
有关更多信息,请参阅节 6
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TSMU818A030 方框图 方框图