ZHCSQN3A June 2022 – October 2022 TSM36A
PRODUCTION DATA
TSM36A 是 TI 浪涌保护器件系列的一款产品。TSM36A 可将高达 41A 的 IEC 61000-4-5 故障电流可靠分流,从而保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件为满足常见的工业信号线路 EMC 要求提供了解决方案,可通过 42Ω 电阻进行耦合的方式承受最高 1.7 kV IEC 61000-4-5 开路电压。TSM36A 在浪涌事件期间进行钳制,确保系统在 I PP = 25A 时承受低于 50 V 的电压。
此外,TSM36A 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封装,尺寸大概比业界通用 SMA 封装小 50%。器件的漏电流和电容都非常低,可有效减少保护线路所受影响。
更多有关浪涌系列其他器件的信息,请参阅该链接中的产品。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TSM36A | DBZ(SOT-23,3) | 2.92mm × 1.30mm |