ZHCSTK7A November 2023 – November 2023 TSER9615
PRODUCTION DATA
TSER9615 串行器属于 TI V3Link 增强视觉系列,旨在支持 8MP+ 成像仪、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器等超高速数据传感器。该串行器提供 7.55Gbps 正向通道和超低延时的 47.1875Mbps 双向控制通道,并支持单根同轴 (PoC) 或 STP 电缆进行供电。当 TSER9615 在增强视觉模式下使用时,可以在三种数据速率之间进行选择:7.55Gbps、3.775Gbps 和 1.8875Gbps。TSER9615 具有先进的数据保护和诊断功能。在结合配套解串器的情况下,TSER9615 可提供精确的多摄像头传感器时钟和传感器同步。
TSER9615 具有 –20°C 至 85°C 的宽温度范围。该串行器采用小型 5mm × 5mm VQFN 封装,适用于空间受限的传感器应用。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TSER9615 | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |