ZHCS971B June   2012  – July 2016 TS3USB3200

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用范围
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Dynamic Characteristics
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Flexible Power Control
      2. 7.3.2 IOFF Protection Prevents Current Leakage in Powered Down State (VCC and VBUS= 0 V)
      3. 7.3.3 1.8-V Compatible Control Inputs (SEL1, SEL2, and PSEL)
    4. 7.4 Device Functional Modes
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 TS3USB3200 Configured to be Powered by VBUS Through the MicroUSB Connector
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.1.3 Application Curves
      2. 8.2.2 TS3USB3200 Powered by Mobile Device’s Standalone Battery
        1. 8.2.2.1 Design Requirements
        2. 8.2.2.2 Detailed Design Procedure
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 接收文档更新通知
    2. 11.2 社区资源
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • VCC 范围:2.7V 至 4.3V
  • 移动高清链接 (MHL) 或移动显示端口 (MyDP) 开关
    • 带宽 (-3dB):-5.5GHz
    • Ron(典型值):5.7Ω
    • Con(典型值):2,5pF
  • USB 开关
    • 带宽 (-3dB):-5.5GHz
    • Ron(典型值):4.6Ω
    • Con(典型值):2,5pF
  • 电流消耗:40µA(典型值)
  • 特殊 特性
    • 灵活的电源控制:器件可通过 VBUS(不使用 VCC)或单独使用 VCC 供电
    • IOFF 保护防止在掉电状态(VCC 和 VBUS = 0V)下产生泄漏电流
    • 1.8V 兼容控制输入(SEL1、SEL2 和 PSEL)
    • 所有 I/O 引脚上的过压容限 (OVT) 高达 5.5V,而且无需使用外部组件
  • 静电放电 (ESD) 性能:
    • 3.5kV 人体放电模型(A114B,II 类)
    • 1kV 带电器件模型 (C101)
  • 封装:
    • 16 引脚超薄四方扁平无引线 (UQFN) 封装(2.6 mm×1.8mm,0.4mm 间距)
  • 开关图

    TS3USB3200 G001_cds333.gif

应用范围

  • USB 2.0 应用
  • 移动高清链接 (MHL) 应用
  • 移动显示端口 (MyDP) 应用
  • 移动电话

说明

TS3USB3200 是一款差分单刀双掷 (DPDT) 多路复用器,在同一封装内包含一个高速移动高清链接 (MHL) 开关或移动显示端口 (MyDP) 开关以及一个 USB 2.0 高速
(480Mbps) 开关。此外,此器件还包括一个用于简化信息控制的单刀双掷 (SPDT) USB/MHL 或 MyDP ID 开关。这些配置使得系统设计人员能够为 MHL/MyDP 视频信号和 USB 数据使用一个普通 USB 或者微型 USB 连接器。

TS3USB3200 具有一个 2.7V 至 4.3V 的 VCC范围,并且可选择由 VBUS(不使用 VCC)供电。该器件支持过压容限 (OVT) 特性,允许 I/O 引脚承受过压条件(最高可达 5.5V)。当供电消失时,断电保护特性强制所有 I/O 引脚变为高阻抗模式。这样可实现信号线路的完全隔离,从而避免的过多的泄漏电流。TS3USB3200 的选择引脚与 1.8V 控制电压兼容,允许它们直接与移动处理器的通用 I/O (GPIO) 相连。

TS3USB3200 采用小型 16 引脚 UQFN 封装(尺寸为 2.6mm × 1.8mm),是移动应用的 理想选择。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TS3USB3200 UQFN (16) 2.60mm x 1.80mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

修订历史记录

Changes from A Revision (July 2013) to B Revision

  • 已添加 ESD 额定值表,特性 描述部分,器件功能模式,应用和实施部分,电源相关建议部分,布局部分,器件和文档支持部分以及机械、封装和可订购信息部分。Go
  • 已删除订购信息表,请参见数据表末尾的 POA Go
  • Changed Thermal Information table Go

Changes from * Revision (June 2012) to A Revision

  • 添加了移动显示端口 (MyDP) 选项功能性。Go
  • Changed VI/O MIN value from –0.3 to –0.5.Go
  • Updated Typical Application diagrams.Go