ZHCSWD4 December   2025 TRF2001P

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 数字模式控制逻辑
    8. 5.8 典型特性 - 发送
    9. 5.9 典型特性 - 接收
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 TRF2001P 用作范围扩展器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 散热注意事项
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

概述

TRF2001P 是一款高性能射频前端模块 (FEM),旨在与无线微控制器 (MCU) 和片上系统 (SoC) IC 配合使用,适用于主要支持功耗低于 1GHz 的 ISM 频段的应用。该器件通过将系统的 TX 功率远远超出具有集成 PA 的无线 MCU 和 SoC 的能力,并通过集成 LNA 提高 RX 灵敏度来提高链路预算。

大多数为功耗低于 1GHz 的 ISM 频带设计的无线 SoC 的一个关键限制是,发送 (TX) 输出功率通常限制在 16dBm 左右,很少有 SoC 支持高达 22dBm 的功率。当在 TX 功率大于 10dBm 时使用这些 SoC 时,无伪波动态范围 (SFDR) 通常会下降。在许多情况下,增加的杂散电平需要额外的滤波和金属屏蔽,以符合 FCC 和 ETSI 标准设定的法规要求。TRF2001P 通过提供额外的射频增益和超过 27dBm 的高 TX 输出功率能力,允许 SoC 在较低的输出功率级别下运行,从而降低 SoC 的伪波水平,通常无需额外的滤波和屏蔽。

借助完全匹配的集成式 50Ω 射频接口,TRF2001P 简化了天线和无线 SoC 的接口设计。该器件的数字控制逻辑引脚(CEN、CTR 和 CIB)用于将器件配置为 TX、RX 或器件断电模式,并与 1.6V 至 3.3V 的 CMOS 电平兼容。

TRF2001P 在 3.1V 至 4.25V 的宽单电源电压范围内工作,在 3.3V 电源上达到 27.5dBm PSAT。该器件采用节省空间的 4.5mm × 4.5mm、28 针、WQFN-FCRLF 封装。