ZHCSYV5 August 2025 TRF1305C2
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流性能 | |||||||
| SSBW | 小信号带宽 (3dB) | 每个输入端的 PIN = –20dBm | 6.8 | GHz | |||
| 小信号带宽 (1dB) | 每个输入端的 PIN = –20dBm | 5.5 | |||||
| LSBW | 大信号带宽 (3dB) | 差分 PIN = –2dBm | 6.6 | GHz | |||
| 大信号带宽 (1dB) | 差分 PIN = –2dBm | 5.5 | |||||
| Sdd21 | 功率增益 | f = 500MHz | 5.5 | dB | |||
| f = 4GHz | 5.9 | ||||||
| 不同温度下的增益变化 | f = 4GHz,TA = –40℃ 至 +85℃ | 0.9 | dB | ||||
| Sdd11 | 输入回波损耗 | f = 10MHz 至 5GHz | -14 | dB | |||
| Sdd12 | 反向隔离 | f < 5GHz(器件启用) | -21 | dB | |||
| 通道间的增益不匹配 | f = 10MHz 至 5GHz | ±0.25 | dB | ||||
| 通道间的相位不匹配 | f = 10MHz 至 5GHz | ±2 | ° | ||||
| 通道间串扰 | f = 1GHz | -64 | dBc | ||||
| OP1dB | 输出 1dB 压缩点 | f = 500MHz | 14.7 | dBm | |||
| f = 1GHz | 15 | ||||||
| f = 2GHz | 14.6 | ||||||
| f = 3GHz | 13.6 | ||||||
| f = 4GHz | 11.4 | ||||||
| f = 5GHz | 9.9 | ||||||
| HD2 | 二阶谐波失真 | VO = 2VPP (PO = 7dBm) | f = 500MHz | -81 | dBc | ||
| f = 1GHz | -68 | ||||||
| f = 2GHz | -62 | ||||||
| f = 3GHz | -55 | ||||||
| f = 4GHz | -47 | ||||||
| HD3 | 三阶谐波失真 | VO = 2VPP (PO = 7dBm) | f = 500MHz | -66 | dBc | ||
| f = 1GHz | -58 | ||||||
| f = 2GHz | -54 | ||||||
| f = 3GHz | -51 | ||||||
| f = 4GHz | -46 | ||||||
| OIP2 | 输出二阶截点 | PO = 1dBm/子载波, 2MHz 间隔 |
f = 500MHz | 85 | dBm | ||
| f = 1GHz | 71 | ||||||
| f = 2GHz | 63 | ||||||
| f = 3GHz | 57 | ||||||
| f = 4GHz | 52 | ||||||
| f = 5GHz | 47 | ||||||
| OIP3 | 输出三阶截取点 | PO = 1dBm/子载波, 2MHz 间隔 |
f = 500MHz | 41 | dBm | ||
| f = 1GHz | 37 | ||||||
| f = 2GHz | 31.5 | ||||||
| f = 3GHz | 28.5 | ||||||
| f = 4GHz | 23 | ||||||
| f = 5GHz | 17 | ||||||
| NF | 噪声系数 | f = 500MHz | 10 | dB | |||
| f = 1GHz | 11.5 | ||||||
| f = 2GHz | 13.3 | ||||||
| f = 3GHz | 14.4 | ||||||
| f = 4GHz | 15.3 | ||||||
| f = 5GHz | 16 | ||||||
| NSD | 输出噪声频谱密度 | f = 500MHz | -157.9 | dBm/Hz | |||
| f = 1GHz | -156.9 | ||||||
| f = 2GHz | -154.8 | ||||||
| f = 3GHz | -153.6 | ||||||
| f = 4GHz | -152.6 | ||||||
| f = 5GHz | -152.8 | ||||||