ZHCSMI1 December 2023 TRF1305B2
PRODUCTION DATA
图 7-1 显示了输出共模控制的功能图。在内部,VOCM 引脚通过 2.5kΩ 电阻连接到等于 VS– + 2.5V 的 LDO 输出电压。
VOCM 引脚可以悬空。当 VOCM 引脚悬空时,输出引脚 OUTPx 和 OUTMx 的输出共模电压默认为 LDO 输出电压 VS– + 2.5V。当 VS = 5V 时,将 VOCM 引脚悬空会导致 VOCM 电压等于 1/2 Vs。如果驱动 VOCM 引脚,则从低阻抗源驱动该引脚。将 ROCM 的值限制为小于 25Ω,以准确地反映在器件输出端的强制 VOCM 电压。
图 7-1 输出共模控制