ZHCSY99 May 2025 TRF1305A1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 8-6 显示了如何使用由三个电阻器组成的简单网络来将差分输入与 100Ω 差分源匹配。尽管 1kΩ 分流电阻器 RIN_SH 对直流至低频没有任何影响,但为了获得 TRF1305x1 的完整宽带性能,该电阻器是必需的。图 8-7 显示了交流耦合差分输入设计的配置。图 8-6 和图 8-7 中显示的电阻值适用于 TRF1305x1 的所有增益版本来实现 100Ω 输入与 100Ω 差分源匹配。
可使用小尺寸电阻器(首选 0201)和射频质量来实现高频率匹配。