ZHDS053 January 2026 TPUL2G122 , TPUL2G122A
PRODUCTION DATA
TPUL2G122x 器件包含两个独立的 RC 可配置和可重触发的单稳多谐振荡器,设计为在 1.5V 至 5.5V 电压下运行。输出脉冲持续时间通过选择外部电阻和电容值来配置,近似输出脉冲宽度为 two ≅ R × C。
TPUL2G122x 器件配备两个触发输入端、允许上升沿 (T) 和下降沿 (T) 触发。每个通道也包含一个清零输入 (CLR),可用于异步终止正在进行的输出脉冲。所有输入均包括施密特触发架构,以允许慢速输入转换并改善抗噪声性。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 封装尺寸 |
|---|---|---|---|
| TPUL2G122 | BQB (WQFN,16) |
3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |
| D (SOIC,16) |
9.9mm × 6mm | 9.9mm × 3.9mm | |
| PW (TSSOP,16) |
5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm | |
| TPUL2G122A | BQB (WQFN,16) |
3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |
| D (SOIC,16) |
9.9mm × 6mm | 9.9mm × 3.9mm | |
| PW (TSSOP,16) |
5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |
| 器件型号 | 引脚排列 | 与旧器件功能匹配 |
|---|---|---|
| TPUL2G122 | 标准 | CD74HC423 |
| TPUL2G122A | 备选 | CD74HC4538 |