ZHDS201 April 2026 TPUL1G513-Q1
PRODUCTION DATA
此器件包括具有施密特触发架构的输入。这些输入为高阻抗,通常建模为从输入到地之间、与输入电容(电容值在电气特性 表中规定)并联的电阻器。最坏情况下的电阻是使用绝对最大额定值 表中给出的最大输入电压和电气特性 表中给出的最大输入漏电流,根据欧姆定律 (R = V ÷ I) 计算得出的。
施密特触发输入架构可提供由电气特性 表中的 ΔVT 定义的迟滞,因而此器件能够很好地耐受慢速或高噪声输入。虽然输入的驱动速度可能比标准 CMOS 输入慢得多,但仍建议正确端接未使用的输入。使用缓慢转换的信号驱动输入将增加器件的动态电流消耗,每个输入的最大值均在电气特性 表中定义为 ΔICC。有关施密特触发输入的其他信息,请参阅了解施密特触发。
在运行期间,任何时候都不要让输入悬空。未使用的输入必须在有效的高或低电压电平下进行端接。如果系统并非一直主动驱动输入,则可以添加上拉或下拉电阻器,以在这些时间段提供有效的输入电压。电阻值将取决于多种因素;但建议使用 10kΩ 电阻器,这通常可以满足所有要求。
包含内部上拉或下拉电阻器的输入在内部端接至适当的逻辑电平,并且可以保持断开状态。