ZHCSZF0 December 2025 TPSM8D7420 , TPSM8D7620
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 引脚电压(2) | VIN | -0.3 | 18 | V |
| 引脚电压(2) | VOUT | -0.3 | 15 | V |
| 引脚电压(2) | SW | -0.3 | 18 | V |
| 引脚电压(2) | BOOT - SW | -0.3 | 6 | V |
| 引脚电压(2) | EN | -0.3 | 18 | V |
| 引脚电压(2) | PG、MSEL、RT、FB | -0.3 | 6 | V |
| 引脚电压(2) | COMP | -0.3 | 6 | V |
| 引脚电压(2) | SS | -0.3 | 6 | V |
| 引脚电压(2) | SYNC、SYNC_OUT | -0.3 | 5.5 | V |
| 引脚电压(2) | VCC 到 AGND | -0.3 | 5.5 | V |
| 引脚电压(2) | PGND 至 AGND 电压差分 | -1 | 2 | V |
| 灌电流 | PG | 10 | mA | |
| 机械抖动 | 20Hz–2000Hz(X、Y、Z) | 20 | G | |
| 机械冲击 | 模块机械冲击额定值(+/- X、Y、Z) | 1500 | G | |
| T模块 | 工作模块温度 | -40 | 125 | °C |
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -55 | 125 | °C |