ZHCSOO7A August 2021 – November 2021 TPSM8A28 , TPSM8A29
PRODUCTION DATA
TPSM8A28 和 TPSM8A29 降压电源模块具有小尺寸和高效率。此模块系列包含集成电感器和基本无源器件,不需要外部补偿,可更大程度地减小解决方案尺寸。
特性包括差分遥感功能、高性能集成 MOSFET、高精度 0.6V 电压基准、D-CAP3™ 控制模式、可选跳跃模式和可编程软启动。
TPSM8A28 和 TPSM8A29 无铅、完全符合 RoHS 标准,无需豁免。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPSM8A28 | B3QFN-RDG | 6.5mm × 7.5mm |
| TPSM8A29 | B3QFN-RDG | 6.5mm × 7.5mm |