ZHCSVK1 May 2024 TPSM86637 , TPSM86638
PRODUCTION DATA
TPSM8663x 有一个 MODE 引脚用于配置开关频率,如表 6-1 中所示。该器件在启动期间读取 MODE 引脚上的电压,并锁存至表 6-1 中列出的 MODE 选项之一。可通过将一个电阻器连接到 AGND 来设置 MODE 引脚上的电压。表 6-1 展示了 1% 电阻器中的 MODE 电阻器准则。MODE 引脚设置只能通过 VIN 或 EN 下电上电进行复位。
图 6-1 展示了使能信号触发 EN 开启阈值后器件的典型启动序列。在内部 VCC 的电压超过 UVLO 上升阈值后,读取 MODE 设置。在此过程之后,MODE 被锁存并且不会改变,直到 VIN 或 EN 切换以重新启动该器件。然后,经过一段延迟后,内部软启动功能开始斜升,Vout 平稳斜升。当 Vout 达到基准电压时,PGOOD 在延迟后变为高电平。
| MODE 引脚 | 开关频率 |
|---|---|
| R = 102KΩ | 800kHz |
| R = 249KΩ | 1200kHz |