ZHCSVK1 May 2024 TPSM86637 , TPSM86638
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
VOUT | 1、16 | O | 输出电压。这些引脚连接到内部降压电感器。将这些引脚连接到输出负载,并在这些引脚和 PGND 之间连接外部输出电容器。 |
模式 | 2 | I | 开关频率选择设置引脚。针对表 6-1 中所示的不同开关频率选项,将此引脚通过一个电阻器连接到 AGND。 |
EN | 3 | I | 启用输入控制。将 EN 驱动为高电平或让该引脚悬空可启用模块。可使用电阻分压器来表示 UVLO 功能。 |
FB | 4 | I | 反馈输入。将反馈电阻分压器的中点连接到此引脚。将反馈分压器的上部电阻器 (RFBT) 连接到所需调节点的 VOUT。将反馈分压器的下部电阻器 (RFBB) 连接至 AGND。请勿保持悬空或接地。 |
AGND | 5 | G | 内部模拟电路的地。将 AGND 单点连接至 PGND 平面。 |
PG | 6 | O | 开漏电源正常状态监控器输出,如果因过压、欠压、热关断、EN 关断或在软启动期间输出电压超出 PG 阈值,则该引脚将置为低电平。 |
SS | 7 | I | 软启动时间选择引脚。将外部电容器连接到 AGND 以设置软启动时间。必须在该引脚上连接一个最小 22nF 的陶瓷电容器,这会将最小软启动时间设置为约 2.2ms。不能悬空。 |
VIN | 8、9 | P | 输入电源电压。一个 100nF 输入电容器在内部从此引脚连接至模块内的 PGND。在外部连接这些引脚和 PGND 层之间靠近器件的输入电容器。 |
SW | 10、11 | O | 开关节点。请勿在此引脚上放置任何外部元件或连接到任何信号。必须将此引脚上的覆铜量保持在最小,以防止出现噪声和 EMI 问题。 |
BOOT | 12 | I/O | 内部高侧栅极驱动器的自动加载 (bootstrap) 引脚。一个 100nF 自举电容器在内部从此引脚连接至模块内的 SW,以提供自举电压。请勿在此引脚上放置任何外部元件或连接到任何信号。 |
NC | 13、14、15 | — | 无连接。连接至 GND 以提高热性能。 |
PGND | 17、18、19 | G | 电源地。此引脚是此器件功率级的电流回流路径。将这些焊盘连接到输入电源回路、负载回路以及与 VIN 和 VOUT 引脚关联的电容器。 |